The GEMÜ code 28 diaphragm is a one-piece, sulphur-cured EPDM diaphragm developed for use in drinking water and water treatment applications. There is no fabric layer to ensure compliance with the applicable valid drinking water regulations. The diaphragm displays reduced setting behaviour and signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life.
Low signs of wear and optimized setting behaviour
Greatly reduced adhesive behaviour (no adhesion on the valve seat) of the diaphragm
Simple and defined mounting thanks to the threaded pin that is vulcanised in place with integrated screw-in stop
Approvals according to Belgaqua Hydrocheck & UBA-ELL
Die GEMÜ Membrane Code 28 ist eine einteilige, schwefelvernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in Trinkwasser- sowie Wasseraufbereitungsanwendung entwickelt wurde. Um die Konformität mit den jeweils gültigen Trinkwasserregularien sicherzustellen, wird auf eine Gewebelage verzichtet. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden.
Typ: Membrane
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 28: EPDM
Die GEMÜ Membrane Code 28 ist eine einteilige, schwefelvernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in Trinkwasser- sowie Wasseraufbereitungsanwendung entwickelt wurde. Um die Konformität mit den jeweils gültigen Trinkwasserregularien sicherzustellen, wird auf eine Gewebelage verzichtet. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 28: EPDM
Artikelnummer: 88872951 600 25M28
The GEMÜ code 28 diaphragm is a one-piece, sulphur-cured EPDM diaphragm developed for use in drinking water and water treatment applications. There is no fabric layer to ensure compliance with the applicable valid drinking water regulations. The diaphragm displays reduced setting behaviour and signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 28: EPDM
The GEMÜ code 28 diaphragm is a one-piece, sulphur-cured EPDM diaphragm developed for use in drinking water and water treatment applications. There is no fabric layer to ensure compliance with the applicable valid drinking water regulations. The diaphragm displays reduced setting behaviour and signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 28: EPDM
Item number: 88872951 600 25M28
La membrane GEMÜ code 28 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout de soufre, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications de l'eau potable et du traitement de l'eau. Afin d'assurer la conformité aux règlements en vigueur en matière d'eau potable, le produit ne comporte pas de couche de tissu. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 28: EPDM
La membrane GEMÜ code 28 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout de soufre, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications de l'eau potable et du traitement de l'eau. Afin d'assurer la conformité aux règlements en vigueur en matière d'eau potable, le produit ne comporte pas de couche de tissu. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 28: EPDM
Numéro d'article: 88872951 600 25M28
The tender texts have been copied to the clipboard