Lo specialista in valvole GEMÜ amplia il suo portfolio di valvole a farfalla d'intercettazione e valvole a sfera di tipo pneumatico: d'ora in poi offrirà anche varianti con azionamento Basic GEMÜ GDR o GSR.
Gli azionamenti Basic GEMÜ GDR e GSR sono disponibili per valvole a farfalla d'intercettazione e valvole a sfera di tipo pneumatico. L'esecuzione a effetto semplice GEMÜ GSR e quella a effetto doppio GEMÜ GDR sono adatte ad applicazioni di apertura/chiusura semplici in ambienti non aggressivi. Le posizioni finali sono regolabili con ± 5°. Gli azionamenti possono essere controllati con una pressione di comando minima di 2,5 bar e massima di 8 bar e sono adatti a commutazioni da minime a ridotte. A livello visivo un indicatore con anello graduato permette di stabilire la posizione del disco della valvola nella tubazione in modo semplice e rapido.
L'attacco a flangia a norma DIN EN ISO 5211 di F03-F14 consente un montaggio semplice e rapido su raccordi oscillanti GEMÜ con larghezza nominale massima DN 350. Gli azionamenti dispongono inoltre di un'interfaccia secondo VDI/VDE3845 per dispositivo di conferma della posizione, valvola pilota e altri accessori. Grazie all'alloggiamento in alluminio e alla copertura con rivestimento epossidico gli azionamenti sono protetti contro la corrosione.