Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali

Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali

Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali

Valvole a sfera GEMÜ B20 e GEMÜ B42

Lo specialista delle valvole GEMÜ amplia e modifica la sua gamma di prodotti di valvole a sfera industriali. Grazie all’attenzione specifica dedicata a forme strutturali selezionate, viene coperta un’ampia gamma di applicazioni.

Tutte le valvole a sfera sono concepite per un impiego in applicazioni industriali - prevalentemente per l’uso nell’ambito dell’ingegneria chimica, del trattamento delle acque, dell’industria meccanica e del settore produttivo nonché nell’ambito dell’ingegneria energetica e ambientale. In tali ambiti, le valvole a sfera GEMÜ vengono utilizzate principalmente per la distribuzione e la regolazione di fluidi.
 
Tenendo conto di queste applicazioni focalizzate sull’industria, GEMÜ ha rielaborato il suo portafoglio di valvole d’intercettazione sotto forma di valvole a sfera in metallo.

Il nuovo portafoglio di valvole a sfera è un’evoluzione del noto design, familiare all’utente, e soddisfa tutti gli standard normativi attuali. Inoltre, nell’ambito dell’aggiornamento sono state ottimizzate le concezioni di tenuta nonché le caratteristiche relative al montaggio. Con l’introduzione delle valvole a sfera della serie B, queste ottimizzazioni essenziali sono state implementate nella nuova generazione di valvole a sfera GEMÜ e ciò si riflette anche nella nuova denominazione.

GEMÜ B20
La valvola a sfera GEMÜ B20 convince con il suo peso ridotto e il suo design compatto. Si tratta di una valvola a sfera a 2/2 vie in due pezzi, in metallo, ad azionamento manuale. La leva manuale, rivestita in plastica è con chiusura a chiave. La tenuta sulla sede è in PTFE e la valvola a sfera è compatibile con gli attacchi filettati DIN e NPT.

GEMÜ BB02, B22, B42, B52
La serie di valvole a sfera GEMÜ BB02, B22, B42 e B52 si basa su valvole a sfera a 2/2 vie in tre pezzi, in metallo, disponibili nei diametri nominali DN 8 - 100. Le valvole a sfera sono adatte per applicazioni sotto vuoto e sono a manutenzione ridotta. Grazie alla costruzione in tre pezzi, il montaggio della serie è agevole. La flangia di testa standardizzata secondo la normativa DIN EN ISO 5211 consente un’agevole installazione e sostituzione dell’unità. I tipi di connessione disponibili sono attacchi a saldare di testa, flange e filettature femmina.

Sono disponibili le seguenti costruzioni:

GEMÜ BB02 viene fornita con estremità albero libera, GEMÜ B22 dispone di una leva manuale per l’azionamento manuale, GEMÜ B42 ha un azionamento pneumatico e GEMÜ B52 ha un azionamento motorizzato.

GEMÜ BB06, B26, B46, B56
La serie di valvole a sfera GEMÜ BB06, B26, B46 e B56 è composta da valvole a sfera monopezzo in metallo. Le valvole a sfera disponibili sono quelle con diametro nominale DN 15 - 100. Le valvole a sfera possiedono una struttura compatta e un elevato valore di portata, poiché la sfera consente un passaggio a pieno regime. Come per le serie GEMÜ BB02, B22, B42, B52 , anche questa serie è conforme ai sensi di PED e dispone di una versione ATEX con unità antistatica. Nel caso della serie a flangia compatta, il montaggio di diversi attuatori è più agevole, in quanto viene utilizzata una flangia di testa standardizzata secondo la normativa DIN EN ISO 5211.

Nel caso di questa serie sono disponibili le seguenti costruzioni:

GEMÜ BB06 è disponibile con estremità albero libera, GEMÜ B26 ha un azionamento manuale, GEMÜ B46 ha un azionamento pneumatico e B56 è azionata a motore elettrico.

Grazie alle diverse serie di valvole a sfera, GEMÜ offre una soluzione adeguata per molti settori. Le nuove valvole a sfera della serie B sono disponibili fin da subito in GEMÜ, oppure sullo shop online GEMÜ.

B42
.jpg
499 K
it
.docx
105 K