GEMÜ, azienda specialista in valvole, introduce con la sua nuova generazione di prodotti grandi novità sul mercato, per soddisfare le esigenze della moderna automazione di processo. Con il nome LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized. - GEMÜ presenta una serie di prodotti innovativi, che convincono grazie alla struttura modulare e alla flessibilità e basati sulle più moderne tecniche di fabbricazione. Oltre a tre nuove valvole e a un innovativo indicatore di posizione, il modulo per l'automazione GEMÜ 44A0 è tra le principali novità di questa generazione.
Con il nuovo comando valvola multifunzione GEMÜ 44A0, l'azienda presenta una soluzione innovativa per la moderna automazione di processo. Il nuovo modulo per l'automazione combina per la prima volta due funzioni in un unico apparecchio: sistema di collegamento valvole e posizionamento – per il massimo in termini di flessibilità e concezione dell'impianto.
Il GEMÜ 44A0 è disponibile in due varianti ed è l'ideale sia per le semplici applicazioni di apertura e chiusura sia per posizionamenti precisi in processi impegnativi. La funzione desiderata viene definita già al momento dell'ordinazione, assicurando così un adattamento ottimale alla rispettiva applicazione.
Compatto, potente, connesso
Il GEMÜ 44A0 convince per la sua struttura compatta e robusta, che consente il minimo ingombro di installazione e il rispetto dei massimi standard igienici per la pulizia. Il rilevamento della posizione, senza contatto e senza usura, nonché l'indicazione meccanica ed elettronica della posizione stessa garantiscono la massima sicurezza di processo.
Facilità d'uso ed efficienza nelle applicazioni
La messa in funzione è più pratica che mai grazie alla funzione di inizializzazione automatica, al montaggio rapido e al supporto digitale tramite l'app GEMÜ. Al contempo, i sensori integrati consentono il Condition Monitoring e la Predictive Maintenance, riducendo i fermi impianto e ottimizzando gli intervalli di manutenzione.
GEMÜ 44A0 in breve:
- Rilevamento della posizione senza usura per controlli di processo affidabili
- Condition Monitoring per manutenzione predittiva
- Struttura compatta e spazi morti ridotti al minimo per applicazioni igieniche
- Facilità di messa in funzione tramite app
- Interfaccia di comunicazione moderne: IO-Link e ASi-5
Valore aggiunto per progettisti di impianti e gestori
Con un unico apparecchio per due applicazioni, GEMÜ 44A0 riduce l'offerta di varianti, semplifica la progettazione dell'impianto e abbassa i costi di stoccaggio e gestione. Al contempo, gli utilizzatori possono avvantaggiarsi di una sicurezza di processo superiore, di un dispendio di manutenzione ridotto e di una maggiore efficienza.
Con GEMÜ 44A0, l'azienda amplia la sua nuova generazione di prodotti con una soluzione di automazione ad alte prestazioni per garantire più efficienza, praticità e sostenibilità nell'industria di processo.