GEMÜ R481 Victoria

Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ R481 Victoria in metallo è dotata di un attuatore in metallo e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è disponibile nelle versioni "Normalmente chiusa", "Normalmente aperta" e "A doppio effetto". Sono disponibili diversi attuatori pneumatici. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali da DN 25 a 600 e gli scartamenti normalizzati ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer e lug.

  • Basse coppie grazie alle boccole rivestite in PTFE
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
  • Materiale manicotto leggibile nello stato montato
  • Disco sottile per valori Kv migliori
  • Rivestimento robusto del corpo comparabile a ISO 12944-6 C5
  • Possibilità di scelta tra diversi tipi di attuatori
  • Accessori opzionali montati e pronti all'uso, regolati e verificati
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 600
  • Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
  • Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Epossido
  • Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
  • Materiali del disco:1.4408, materiale lucido prodotto con microfusione | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
  • Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
35 Views
Online da 20.12.2023
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Applicazione relativa al prodotto

Valvole a cerniera GEMÜ per la centrale idrica di Trollmühle - eliminazione dell'uranio e dissalazione parziale con i processi Uranex® e Carix®

La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2 milioni di m³ di acqua potabile. Nelle fasce orarie di punta, la quantità giornaliera massima erogata è di 8.500 m³. La società Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH ha costruito un impianto che sfrutta il processo URANEX®, minimizzando, attraverso lo scambio ionico, il tenore di uranio dell'acqua associato alla conformazione geologica del terreno. Di converso, la dissalazione parziale viene effettuata mediante scambio ionico con il processo CARIX®.

Novità sul prodotto

04.11.2020

GEMÜ presenta la nuova generazione di valvole a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida

Novità sul prodotto

21.10.2020

Nuovi attuatori valvole GEMÜ GDR e GSR per raccordi girevoli pneumatici