Oltre 100 diverse varianti di raccordo, prodotte in condizioni di camera sterile secondo la normativa DIN 16901-140. I corpi del raccordo sono in PFA, mentre le ghiere possono essere in PFA, PVDF o CPFA. Sono inoltre disponibili tutti gli attacchi normalmente presenti in commercio.
- Applicazione priva di perdite per fluidi ultrapuri in caso di spazio morto chiaramente ridotto
- Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
- Facilità di utilizzo
- Disponibile anche nella "Versione Space Saver", per un collegamento poco ingombrante
- Oltre 1000 diverse varianti per i raccordi presenti in commercio
- Pressione di esercizio:0 fino a 8,28 bar
- Diametri nominali :DN 1/4'' fino a 1''
- Tipi di connessione:| | Attacco a saldare di testa
- Materiali :PFA