I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

Accessori ad alto grado di purezza GEMÜ

Componenti valvole e prodotti per la costruzione di tubazioni

Ambiti di utilizzo e settori

Per il Critical Fluid Management GEMÜ mette a disposizione dei suoi Clienti un programma completo di componenti PFA, PVDF e PP ad alto grado di purezza. Oltre alla tecnologia di regolazione e di misura, rappresentata da posizionatori e misuratori di pressione, anche questi sono prodotti della tecnica di collegamento:

Tubi flessibili TubeStar

Tubi flessibili in PFA

Misuratori di pressione

 

FlussometriUlteriori accessori

Per accessori speciali o parti di ricambio vi preghiamo di rivolgervi al proprio interlocutore presso la nostra azienda oppure di contattarci tramite le nostre Informazioni di contatto centrali.

Strumenti

GEMÜ CF
CF
DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
GEMÜ CFSTF
CFSTF
DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')