Lo specialista di valvole GEMÜ presenta la nuova elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento elettrico GEMÜ J70, ottimizzando così il gruppo di prodotti di elettrovalvole esistenti.
L'elettrovalvola GEMÜ J70 ad azionamento elettrico è adatta per applicazioni a basso flusso nella tecnologia di analisi, vuoto e dosaggio e consente un dosaggio preciso. La resistente membrana a cono in PTFE (TFM™) offre un concetto di tenuta unico nel suo genere. La tecnologia PD consente di ottenere un'elevata precisione per applicazioni specifiche del cliente.
La cosiddetta tecnologia PD (plug diaphragm technology) consente di separare l'area a contatto con il fluido dall'attuatore, utilizzando una membrana conica in PTFE modificato. Il materiale PTFE è costituito da catene lineari di carbonio circondate da atomi di fluoro. Questi schermano gli atomi di carbonio, proteggendo così la molecola da attacchi chimici, anche in presenza di alte temperature.
L'elettrovalvola compatta GEMÜ J70 è caratterizzata da una struttura poco ingombrante e convince per la bassa usura e la facile sostituzione delle parti soggette a usura con una buona pulibilità. L'attuatore a solenoide può essere sostituito senza smontare il corpo valvola dalla tubazione.
Grazie a CONEXO e al chip RFID, l'elettrovalvola GEMÜ J70 può essere chiaramente identificata e la manutenzione può essere documentata in modo efficiente. Inoltre, l'elettrovalvola è variabile ed espandibile ed è adatta alle batterie di valvole e ai gruppi valvole a più vie.