Nuovi standard nei sistemi di misura della pressione per l’industria dei semiconduttori

Nuovi standard nei sistemi di misura della pressione per l’industria dei semiconduttori

Nuovi standard nei sistemi di misura della pressione per l’industria dei semiconduttori

GEMÜ C33 HydraLine

Con il nuovo manometro GEMÜ C33 HydraLine, GEMÜ, azienda di Ingelfingen specializzata in sistemi di valvole, misurazione e regolazione, presenta una soluzione innovativa per soddisfare le più elevate esigenze nella produzione di semiconduttori. Come erede dell’efficiente e solido GEMÜ C32 Hydra-Dry, questo nuovo manometro rappresenta un passo avanti in termini di precisione, affidabilità e flessibilità. Grazie alla sua cella di misura in ceramica e a un innovativo concetto di tenuta, il GEMÜ C33 HydraLine stabilisce nuovi standard in fatto di monitoraggio dei processi.

Con questo nuovissimo manometro, GEMÜ offre la soluzione ideale per il monitoraggio affidabile dei filtri, la regolazione precisa della contropressione e la misurazione accurata dei livelli di liquido. Inoltre, il GEMÜ C33 HydraLine consente di monitorare la pressione in maniera estremamente precisa in numerose applicazioni di processo.
La parte più importante del nuovo manometro è il nuovo e innovativo concetto di tenuta, unico sul mercato. Tra l’altro, si utilizza una cella di misura in ceramica in cui la separazione dei fluidi avviene senza liquido trasmettitore di pressione come fluido di trasferimento, una caratteristica per la quale il sistema può essere definito "a secco". In questo modo, è possibile evitare contaminazioni del fluido di processo in caso di perdite.

La cella di misura in ceramica si contraddistingue anche per un’elevata resistenza alle sostanze chimiche e assicura risultati di misurazione precisi, persino in condizioni molto difficili.
Una caratteristica fondamentale del nuovo concetto di tenuta risiede nel completo rivestimento della cella e dell’elettronica con un involucro sensore in PTFE, una struttura che non necessita di O-ring a contatto con i fluidi e che consente di ridurre considerevolmente il numero di punti di separazione. Oltretutto, lo spessore della membrana ritarda in modo significativo la diffusione.

Il nuovo manometro GEMÜ C33 HydraLine convince per la sua struttura compatta e per la sua facile integrazione in sistemi e impianti esistenti. La struttura modulare ne consente l’impiego sui gruppi valvole senza occupare spazio, rendendo così più semplici eventuali ampliamenti futuri degli impianti stessi. A ciò si aggiunge il fatto che i clienti attuali possono già utilizzarlo con grande facilità, proprio per la grande attenzione riposta in termini di compatibilità con il precedente modello GEMÜ C32 Hydra-Dry.

Due varianti di installazione permettono il massimo della flessibilità: con la variante In-Line è possibile integrare ’il sensore nelle tubazioni senza il rischio di cuscinetti d’aria, che potrebbero pregiudicare i risultati di misurazione. Con la variante Dead-End, invece, è possibile sostituire il sensore a processo in corso, ideale per gli impianti sempre in funzione.

Con il manometro C33 HydraLine, GEMÜ offre una soluzione a prova di futuro per il monitoraggio dei processi nella produzione di semiconduttori.

Downloads

Pressrelease

docx146 KB

Picture

jpg160 KB