GEMÜ, specialista in fatto di valvole, amplia l'offerta di prodotti nel campo delle valvole a manicotto Single-Use con la nuova e compatta GEMÜ Q51 ad azionamento motorizzato.
La nuova valvola a manicotto ad azionamento motorizzato GEMÜ Q51 si caratterizza in particolare per la struttura compatta e quindi un ingombro ridotto nell'impianto. Inoltre, grazie all'attuatore a motore elettrico, la nuova valvola a manicotto è utilizzabile anche in ambienti senza aria compressa. Nella dimensione attuatore 0 per diametri interni tubo flessibile da 1/8" e 1/4" e diametri esterni tubo flessibile da 1/4", 3/8", 7/16" e 1/2", questo nuovo prodotto amplia l'offerta GEMÜ nel campo delle valvole a manicotto Single-Use.
Le valvole a manicotto Single-Use consentono di inserire il tubo flessibile in una sede sicura. Comprimendo il tubo, è possibile regolare e controllare il fluido al suo interno. Tutte le valvole a manicotto di GEMÜ dispongono di un particolare profilo del compressore, sviluppato in modo da ridurre al minimo le sollecitazioni dei tubi flessibili e aumentare la durata. Lo stesso vale per la valvola GEMÜ Q51. Ciò la rende ideale per applicazioni Single-Use, in cui è fondamentale fare affidamento a una struttura compatta, a un design semplificato dell'impianto ed evitare contaminazioni incrociate.