Nuovo gruppo valvole a più vie GEMÜ per applicazioni monouso

Nuovo gruppo valvole a più vie GEMÜ per applicazioni monouso

Nuovo gruppo valvole a più vie GEMÜ per applicazioni monouso

GEMÜ, specialista in valvole, amplia il suo portafoglio di prodotti per applicazioni monouso con il gruppo valvole a più vie GEMÜ Multiport SUMONDO, disponibile con fissaggio pneumatico o manuale dei blocchi.

GEMÜ Multiport SUMONDO combina diverse valvole a membrana monouso in un unico gruppo valvole a più vie, offrendo così una nuova soluzione per le applicazioni nell'industria farmaceutica e delle biotecnologie. La collaudata tecnologia di valvola a membrana GEMÜ SUMONDO assicura la tenuta ermetica tra attuatore e fluido attraverso la saldatura della membrana al corpo. Con la soluzione GEMÜ Multiport SUMONDO, l'unità attuatore (multiuso) resta fissa nell'impianto, mentre il blocco M (monouso) viene sostituito dopo l'utilizzo.

I compatti blocchi M, che non necessitano di tubi flessibili o tubazioni tra due sedi, si caratterizzano per un volume ridotto di hold-up rispetto alle soluzioni con valvola singola, per una sicurezza e un'efficienza di processo superiori. La struttura compatta occupa meno spazio nell'impianto. La fabbricazione secondo le direttive GMP garantisce oltretutto la conformità dei blocchi M monouso a contatto con il fluido agli standard più elevati in fatto di purezza, sicurezza e stabilità.

Fissaggio pneumatico o manuale dei blocchi
Sono disponibili due varianti di fissaggio in base al collegamento del blocco M (monouso) all'unità attuatore: fissaggio pneumatico (PSUA) o manuale tramite leva (PSUH). Entrambe le varianti offrono facilità d'uso e consentono di sostituire rapidamente i blocchi monouso tra un ciclo produttivo e l'altro.

I blocchi monouso fresati sono realizzabili con diversi design, collegamenti e integrazioni di sensore per l'impiego specifico a monte e a valle. Ciò consente di configurarli e convertirli individualmente, in base alle esigenze del cliente.

Pressrelease

docx186 KB

Picture

jpg436 KB