GEMÜ 1252 è un trasduttore di valore limite con contatto Reed bistabile (contatto minimo) per i flussimetri GEMÜ dotati di galleggiante magnetico. Montaggio e impostazione semplici con applicazione sul flussimetro. Collegamento elettrico tramite pressacavo. Versione ATEX su richiesta.
- Versione ATEX disponibile in opzione
- Montaggio semplice grazie al fissaggio al flussimetro
- Funzionamento indipendente da pressione di esercizio, conduttività, concentrazione o densità del fluido
- Tipo di attacco elettrico:
- Tipo di protezione: IP 65
- Tipo di interruttore: NC, contatto minimo
- Tensione di alimentazione: max. 175, max. 250 V CC o CA di picco