I corpi del raccordo sono in PFA, le ghiere in PFA, PVDF o CPFA. Tutti i componenti sono prodotti in condizioni di camera sterile e presentano un'elevata stabilità chimica. La struttura presenta anche uno spazio morto notevolmente ridotto.
- Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
- Facilità di utilizzo
- Diverse versioni e tipi di attacco
- Dimensioni da ¼" a 2"
- Adatto a fluidi ultrapuri
- Disponibile anche nella "Versione Space Saver", per un collegamento poco ingombrante
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali :DN 1/4'' fino a 1''
- Tipi di connessione:Filettatura interna | Flare
- Materiali :PFA