I corpi del raccordo sono in PFA, le ghiere in PFA, PVDF o CPFA. Tutti i componenti vengono prodotti in camera sterile e dotati della massima resistenza chimica.
- Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
- Facilità di utilizzo
- Tipo di attacco: ; Attacco a saldare di testa
- Materiale corpo: PFA
- Pressione di esercizio max: 6 bar
- Temperatura fluidi max: 200 ° C
- Temperatura fluidi min: 25 ° C