La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B2F, costituita da due elementi, viene azionata manualmente. Dispone di una leva manuale, con dispositivo di arresto, rivestita in plastica. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.
- Temperatura del fluido:-40 fino a 220 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 200
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Forme sfera:| Sfera di regolazione
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | EAC | FireSafe | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)