La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta di PTFE GEMÜ 491 Edessa è dotata di un attuatore in metallo e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è disponibile nelle versioni "Normalmente chiusa", "Normalmente aperta" e "A doppio effetto". Disco e albero sono monopezzo, corpo e manicotto possono essere forniti in versioni diverse. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 600 (1½" - 36") e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer e lug.
- Adatta con fluidi aggressivi dal punto di vista chimico
- A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
- Selezione di materiali pregiati combinabili in vari modi
- Elevata sicurezza dell'impianto grazie all'albero monopezzo e al sistema di tenuta supportato da molle a tazza
- Lunga durata grazie al supporto albero e alla geometria sferica di dischi e manicotti
- Accessori opzionali montati e pronti all'uso, regolati e verificati
- Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE/EPDM
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:PFA
- Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Accessori adatti
Video sul prodotto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online da 20.12.2023
Altri video
