GEMÜ D481 Victoria

Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ D481 Victoria è dotata di un attuatore in metallo e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è disponibile nelle versioni "Normalmente chiusa", "Normalmente aperta" e "A doppio effetto". La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 1600 e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer, lug e sezione a U.

  • Disponibile con diametri nominali elevati
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
  • Materiali speciali per disco, guarnizione e corpo valvola a farfalla
  • Manicotto vulcanizzabile
  • Possibile versione resistente all'abrasione
  • Temperatura del fluido:-60 fino a 210 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 70 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 1600
  • Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
  • Connessioni standard:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:| EN-AC-46100, alluminio pressofuso | EN-AC-47100, alluminio pressofuso | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S275JR, materiale in acciaio fuso con rivestimento epossidico
  • Rivestimento del corpo:Epossido
  • Materiali tenuta ad anello:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
  • Materiali disco:
  • Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Conformità:ACS | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS

Accessori adatti

Video sul prodotto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
151 Views
Online da 03.11.2021
Altri video