Den mjuktätande, centrerade vridspjällsventilen GEMÜ D481 Victoria har ett manöverdon i metall och manövreras pneumatiskt. Följande styrfunktioner finns: ”stängs med fjäderkraft”, ”öppnas med fjäderkraft” och ”dubbelverkande”. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna DN 25 till 1600, i standardiserade inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) och husvarianterna wafer, lug och U-sektion.
- Finns med stora nominella diametrar
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Specialmaterial för spjällskiva, tätning och ventilhus
- Vulkaniserbar manschett
- Nötningsbeständigt utförande möjligt
- Mediets temperatur:-60 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:| EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial | EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | S275JR, av gjutstål med epoxibeläggning
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 1.4539, smidesmaterial | 2.0975, gjutbronsmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Överensstämmelser:ACS | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
123 Visningar
Online sedan 03.11.2021