La valvola a globo a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 514 è dotata di un attuatore a pistone in alluminio a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione da contaminazioni e danni.
- Robusto involucro dell'attuatore in alluminio
- Elevati valori di portata poiché a sede inclinata
- Soffietto in acciaio inox come tenuta stelo per temperature di esercizio elevate
- Connessioni speciali e altri materiali su richiesta
- Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacchi | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Accessori adatti
Video sul prodotto
How globe valves work
00:37 min
3051 Views
Online da 16.09.2015
Altri video
.jpg)