La valvola a globo a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 532 è dotata di un robusto attuatore a pistone in alluminio e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.
- Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
- Robusto involucro dell'attuatore in alluminio
- Le basse forze di attrito causate dalla boccola scorrevole nella testa dell'attuatore consentono un buon comportamento di regolazione
- Rapida sostituzione dell'attuatore e posizionamento libero dell'attuatore grazie al fissaggio con ghiera
- Disponibile con soffietto in acciaio inox come tenuta stelo
- Adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Accessori adatti
Video sul prodotto
How globe valves work
00:37 min
3051 Views
Online da 16.09.2015
Altri video