La valvola a globo a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 536 è dotata di un attuatore a membrana robusto, a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è particolarmente idonea come valvola di regolazione. La chiusura sulla sede della valvola avviene tramite un otturatore a piattello mobile posizionato sullo stelo della valvola. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione da impurità e danni.
- Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
- Regolabilità precisa grazie all'attuatore a V-port con guida e all'attuatore con membrana dell'attuatore
- Valori flusso fino a 380 m³/h
- Adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Versioni per temperature più elevate su richiesta
- Temperatura del fluido:-10 fino a 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 32 fino a 150
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
Accessori adatti
Video sul prodotto
How globe valves work
00:37 min
3051 Views
Online da 16.09.2015
Altri video