バルブ専門メーカー GEMÜ は,最新のプロセス自動化要件に対応した革新的な製品群により,市場に重大な革新をもたらします。LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized(リーン,効率的,アジャイル,プラットホーム化)の名のもとに GEMÜ は,モジュール式構造で柔軟性に優れ,最新の製造方法に基づいた先進的な製品シリーズを市場に導入します。3 つの新型バルブと革新的なポジションインジケーターに加え,この世代ではオートメーションモジュール GEMÜ 44A0 も注目のハイライトとなります。
GEMÜ が提供するマルチファンクションバルブアクチュエーター GEMÜ 44A0 は,現代のプロセスオートメーションに対応した将来志向のソリューションです。この革新的なオートメーションモジュールは,バルブの制御と位置調整という 2 つの機能を初めて 1 つの装置に統合し、最大限の柔軟性と効率的なシステム設計を実現できます。
GEMÜ 44A0 は 2 つのバリエーションで提供されており,シンプルな開閉制御から,高度なプロセスにおける精密な位置制御まで幅広い用途に対応できます。必要な機能はご注文時にご指定いただくことができ,用途に応じてカスタマイズ可能です。
コンパクト,パワフル,ネットワーク
GEMÜ 44A0 は,設置スペースをとらないコンパクトで堅牢な設計を採用し、洗浄によって衛生を無理なく維持できます。また、非接触・摩耗ゼロの位置検出と機械式・電子式の位置表示により,ハイレベルのプロセス安全性を実現できます。
簡単に操作でき、用途で威力を発揮
自己初期化機能やスピーディな取り付け,GEMÜ アプリによるデジタルサポートにより,立ち上げ作業もスムーズに行えます。さらに,内蔵センサーによって状態監視と予知保全を実現でき,装置のダウンタイムの低減とメンテナンス間隔の最適化に貢献します。
GEMÜ 44A0 の概要:
- 磨耗ゼロの位置検出による信頼性の高いプロセス制御
- 状態監視による予知保全の実現
- コンパクトかつデッドスペースの少ない設計で、衛生用途にも最適
- アプリによるサポートでユーザーフレンドリーな立ち上げが可能
- 最新の通信インターフェース:IO-Link,ASi-5
システム設計者と運営担当者にとっての付加価値
GEMÜ 44A0 は,2 つの用途に 1 つの型番で対応できるため,バリエーションの複雑さを軽減し,プラント設計の簡素化や在庫・運用コストの削減につながります。また,ユーザーにとっては,プロセス安全性の向上,メンテナンスコストの削減,運用効率の向上といったメリットがあります。
GEMÜ 44A0 の導入によって新たな製品世代に高性能な自動化ソリューションが加わり,プロセス産業における効率性,操作性,そして将来の信頼性の向上に貢献します。