ここで紹介する薬液生産設備は,原料のフィード,液薬の調合と混合,クリーニングの各工程で構成されています。液薬の調合には 3 個のタンクが使われています(1,000 ℓ タンクが 2 基,2,000 ℓ タンクが 1 基)。タンクはすべて耐圧仕様です(-1 bar~+3 bar)。タンクにはぞれぞれ独立した加熱 / 冷却システムが付属しています。調合を終えた薬液は,3 基の別の混合タンク(有効容量各 2,000 ℓ)または移動式コンテナ内で混合されます。この設備は GMP に準拠して設計され,認定を受けています。