Type
Filtrer par
428: Vanne papillon, commande électrique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
Filtrer par
0: Embout DIN
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
16: Embout EN 10357 série B, auparavant DIN 11850 série 1
17: Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2
37: Embout SMS 3008
55: Embout BS 4825, partie 1
59: Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
86: Clamp DIN 32676 série A, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
88: Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
Matériau du corps
Filtrer par
37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège
Filtrer par
4: FKM
9: Silicone (MVQ)
14: EPDM
Tension/Fréquence
Filtrer par
B1: 12VDC
B4: 12V 50/60Hz
C1: 24VDC
C4: 24V 50/60Hz
N4: 400V 50/60Hz
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
U5: 24V-240V AC / DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation
Filtrer par
A0: Commande OUVERT/FERMÉ
A31: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires batterie de secours (NF), positionnement de repli réglable
A3: Actionneur Tout ou Rien, actionneur à 3 positions, contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires
AB1: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, en plus une sortie d'erreur sans potentiel pour la limitation de courant (couple max. dépassé), limitation thermique et erreur de programme Failsafe batterie (NF), direction préférée réglable
AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
E1: Module de régulation, signal de consigne externe 0-10 VDC
E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
EB1: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NF), direction préférée réglable
EB2: Positionneur POSI, 2 interrupteurs de fin de course sans potentiel supplémentaires, signal de commande et de retour, réglable sur 0-20mA/4-20mA/0-10V, bloc-batterie à sécurité intégrée (NO), direction préférée réglable
EB: Module de régulation sans commande, câblage externe nécessaire, 2 contacts de fin de course supplémentaires à potentiel nul, limiteurs de couple supplémentaires à potentiel nul uniquement pour 400V 50Hz et 230V 50HZ/60HZ,
Type d'actionneur
Filtrer par
3006: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 4s, couple 6Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1, B4, C4
3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
3035: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 35Nm, GEMÜ, taille 3 tension d'alimentation C1
J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
RP32: Actionneur AUMA RP Avec manivelle amovible, classe d'isolation B Indicateur visuel mécanique de position, chauffage Indice de protection IP67 selon EN 60529, C2 selon EN ISO 12944-2, température ambiante standard -20 °C à +60 °C Mesure et limitation du couple,
VR25B: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 25Nm, BAR/VALPES, V-série
VR25: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 7s, couple 25Nm, BAR/VALPES, V-série 24V AC/DC
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
1502: Ra ≤ 0,8 µm intérieur poli mécaniquement, extérieur satiné, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
1503:
Ra <= 0,8 µm
électropoli intérieur et extérieur,
les données de surface se rapportent au
surfaces en contact avec le fluide
1507: Ra ≤ 0,6 µm intérieur poli mécaniquement, extérieur satiné, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
1508: Ra ≤ 0,6 µm intérieur/extérieur électropoli, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
1509: Ra ≤ 6,3 µm intérieur/extérieur électropoli, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
1782: Papillon en inox, sans caractères rectifié mécaniquement à 1,6 µm et électropoli, intérieur de l'embout poli à 1,6 µm, pas de polissage du filetage en cas de filetage intérieur
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité