Medium
Filtern nach
OHNE: Ohne
%: Prozentskala
HCl: Salzsäure
NaOH: Natronlauge
Wasser: Wasser
Typ
Filtern nach
861: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS
Filtern nach
R: konform nach RoHS
DN
Filtern nach
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
Gehäuseform
Filtern nach
D: Durchgangsrohr
Anschlussart
Filtern nach
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Messrohrwerkstoff
Filtern nach
21: PA, glasklar
22: PSU
Konzentration
Filtern nach
OHNE: Ohne
30%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
50%: Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
O-Ring Werkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Anschlusswerkstoff
Filtern nach
1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
6: Temperguss
7: Edelstahl
20: Einlegeteil PVDF, Überwurfmutter PVDF
Messrohrgröße
Filtern nach
11: Konus 11
12: Konus 12
13: Konus 13
14: Konus 14
15: Konus 15
21: Konus 21
22: Konus 22
23: Konus 23
24: Konus 24
25: Konus 25
31: Konus 31
32: Konus 32
33: Konus 33
34: Konus 34
41: Konus 41
42: Konus 42
43: Konus 43
44: Konus 44
Messbereich
Filtern nach
OHNE: Ohne
0,6: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
1,45: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
2,4: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3,25: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
3,75: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
5,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
8: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
9: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
11: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
13,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
15: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
20: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
22: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
24: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
25: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
32: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
34: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
40: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
45: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
47,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
50: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
54: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
60: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
62,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
67,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
80: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
90: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
110: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
115: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
120: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
130: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
135: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
150: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
160: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
170: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
190: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
210: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
220: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
250: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
260: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
320: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
325: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
340: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
375: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
380: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
400: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
550: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
640: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
650: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
900: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100%: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
1244: Einlegeteil in Werkstoff C - PVC
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne