Typ
Filtern nach
840: Schwebekörper-Durchflussmesser, Teilstromprinzip, PVC
Medium
Filtern nach
Wasser: Wasser
Konformität RoHS
Filtern nach
R: konform nach RoHS
DN
Filtern nach
65: DN 65
Gehäuseform
Filtern nach
D: Durchgangsrohr
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
Messrohrwerkstoff
Filtern nach
1: PVC-U
O-Ring Werkstoff
Filtern nach
14: EPDM
Anschlusswerkstoff
Filtern nach
OHNE: Ohne
Blendenwerkstoff
Filtern nach
1: PVC-U
7: 1.4571
Messrohrgröße
Filtern nach
OHNE: Ohne
Blendendurchmesser
Filtern nach
36: Durchmesser 36 mm
40: Durchmesser 40 mm
44: Durchmesser 44 mm
48: Durchmesser 48 mm
52: Durchmesser 52 mm
Messbereich
Filtern nach
20000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
25000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
32000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
40000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
50000: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit