Typ
Filtern nach
533: Geradsitzventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1,
48: Flansch JIS 20K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 10, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 16, DN 50 nach JIS 10K gebohrt
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
37: 1.4408, Feinguss
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Regelmodul
Filtern nach
A5: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder konfiguriert für Notstrommodul (NC)
A6: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder konfiguriert für Notstrommodul (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder
S0: Stellungsregler
S5: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NC)
S6: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NO)
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
RA105: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA310: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA311: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB113: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB114: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB115: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB309: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB310: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC109: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC110: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC309: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC310: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD109: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD110: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD309: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD310: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE113: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE114: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE115: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE313: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE314: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE315: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF116: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF117: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF118: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF316: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF317: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF318: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG118: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG119: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG120: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG318: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG319: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG320: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH113: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH114: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH115: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH313: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH314: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH315: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ109: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ110: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ309: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ310: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK105: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK305: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS480: 4 m³/h - linear
RS481: 4 m³/h - linear
RS482: 6,3 m³/h - linear
RS483: 6,3 m³/h - linear
RS484: 10 m³/h - linear
RS485: 10 m³/h - linear
RS486: 16 m³/h - linear
RS488: 25 m³/h - linear
RS490: 40 m³/h - linear
RS500: 4 m³/h - mod.EQ
RS501: 4 m³/h - mod.EQ
RS502: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS503: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS504: 10 m³/h - mod.EQ
RS505: 10 m³/h - mod.EQ
RS506: 16 m³/h - mod.EQ
RS508: 25 m³/h - mod.EQ
RS510: 40 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Antriebsausführung
Filtern nach
0A: Antriebsgröße 0
1A: Antriebsgröße 1
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit