Typ
Filtern nach
205: Magnetventil, direktgesteuert optische Stellungsanzeige Handnotbetätigung
Sitzdurchmesser
Filtern nach
10: Sitzdurchmesser 10mm
15: Sitzdurchmesser 15mm
20: Sitzdurchmesser 20mm
25: Sitzdurchmesser 25mm
32: Sitzdurchmesser 32mm
40: Sitzdurchmesser 40mm
50: Sitzdurchmesser 50mm
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
2: Klebemuffe DIN
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
31: NPT Innengewinde
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
1: PVC-U, grau
20: PVDF
Dichtwerkstoff
Filtern nach
4: FKM
5: PTFE
14: EPDM
Steuerfunktion
Filtern nach
1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung
Filtern nach
24: 24 V
120: 120 V
230: 230 V
Frequenz
Filtern nach
50/60: 50 - 60 Hz
DC: DC
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne