GEMÜ 491 Edessa

空気操作式バタフライバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

PTFE シートのバタフライバルブ GEMÜ 491 Edessa には金属製アクチュエーターが備えられており,空気操作式です。「ノーマルクローズ」および「ノーマルオープン」,「ダブルアクティング」の作動タイプがあります。ディスクとシャフトは一体型で,バルブボディとカラーは各種の仕様で納入可能です。バタフライバルブは,標準化された取り付け長さで,サイズ DN 25 ~ 1050(1½″ - 36″)が用意されています:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1)は,ウェハー接続,ラグが用意されています。

  • 化学的に腐食性の強い流体での使用に適しています
  • 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
  • 高品質の材料の選択で,さまざまな組み合わが可能です
  • 1 ピースシャフトとディスクスプリング支持シールシステムによる高いシステム安全性
  • シャフトマウントと球形のディスク/スリーブ形状による長い耐用年数
  • 組み立て,調整,検査済みのオプションアクセサリーが用意されています
  • 呼び径:DN 25 ~ 600
  • ボディ形状:ウェハー | ラグ
  • 接続規格:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • ボディ材質:1.4404,ブロック材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | S355J2 + N,鋳鋼材 | デュロプラスト VE,強化
  • ボディコーティング:エポキシ
  • カラー材質:PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE / シリコン
  • ディスク材質:1.4404 (316L),鍛造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | 2.4602 (alloy 22),ブロック材 | 3.7035,チタン
  • ディスクコーティング:PFA
  • 適合性:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性

適合するアクセサリー

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023
その他の動画
Innovative methods for freeze-drying pharmaceutical products

製品用途

医薬品の革新的な凍結乾燥法

今日,数多くの医薬品がバイオ技術プロセスを経て製造されています。多くの場合,バイオ医薬品の分子構造は非常に複雑で,液体の状態では不安定なため,バイオ医薬品をそのまま保存することはできません。この問題に対して,有効成分をできるだけ損なわずに溶液を保存できるようにするための方法が凍結乾燥です。医薬品の凍結乾燥は厳しい工程管理が要求されるため,バタフライバルブ GEMÜ 490 の高品質のシール材質が重要な意味を持ちます。