PTFE シートのバタフライバルブ GEMÜ 497 Edessa は手動操作式です。お客様の要望に応じて,金属製のハンドレバーまたはハンドギアが装備されます。ディスクとシャフトは一体型で,バルブボディとカラーは各種の仕様で納入可能です。バタフライバルブは,標準化された取り付け長さで,サイズ DN 25 ~ 1050(1½″ - 36″)が用意されています:ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 カテゴリー A(DIN 3202 K1)は,ウェハー接続,ラグが用意されています。
- 化学的に腐食性の強い流体での使用に適しています
- 漏れや気泡がなく,EN 12266-1/P12 に準拠した気密性,漏水率 A
- 高品質の材料の選択で,さまざまな組み合わが可能です
- 1 ピースシャフトとディスクスプリング支持シールシステムによる高いシステム安全性
- シャフトマウントと球形のディスク/スリーブ形状による長い耐用年数
- ロック可能なハンドレバー
- オプションのステンレス製ハンドレバー
- 呼び径:DN 25 ~ 1200
- ボディ形状:ウェハー | ラグ
- 接続規格:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- ボディ材質:1.4404,ブロック材 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | S355J2 + N,鋳鋼材 | デュロプラスト VE,強化
- ボディコーティング:エポキシ
- カラー材質:PTFE / EPDM | PTFE / FKM | PTFE / シリコン
- ディスク材質:1.4404 (316L),鍛造材料 | 1.4469,二重鋳造鋼材 | 2.4602 (alloy 22),ブロック材 | 3.7035,チタン
- ディスクコーティング:PFA
- 適合性:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 機能安全性
適合するアクセサリー
製品動画
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 閲覧数
オンライン開始時 03.11.2021
その他の動画