PTFE-tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ 497 Edessa toimii manuaalisesti. Siinä on asiakkaan toiveista riippuen metallinen käsivaihteisto tai käsivipu. Läppä ja akseli ovat yksiosaisia, kotelosta ja mansetista on tarjolla eri malleja. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 600 (1½″ - 36″), ja seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin ja korvakkeella.
- Soveltuu käytettäväksi kemiallisesti syövyttävien väliaineiden kanssa
- Laadukas materiaalivalikoima yhdisteltävissä eri tavoin
- Yksiosainen akseli ja lautasjousituettu tiivistejärjestelmä tarjoavat erinomaisen laiteturvallisuuden
- Akselinlaakeri ja läpän ja mansetin pallomainen geometria mahdollistavat pitkän käyttöiän
- Lukittava käsivipu
- Valinnainen käsivipu haponkestävää terästä
- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
- :Epoksi
- :PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silikoni | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
- :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
- :PFA
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021