- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | V valve body
- 接続方法:Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® スペースセイバー | Super 300 Type Pillar® スペースセイバー | Welded-on Nexus Connect® | スペースセイバーフレア | フレア | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:PFA | PP-R,天然 | PVDF
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":12,"v":"\u30d5\u30ec\u30a2"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"},{"i":17,"v":"\u30b9\u30da\u30fc\u30b9\u30bb\u30a4\u30d0\u30fc\u30d5\u30ec\u30a2"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":28,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae \u30b9\u30da\u30fc\u30b9\u30bb\u30a4\u30d0\u30fc"},{"i":29,"v":"PrimeLock\u00ae \u30b9\u30da\u30fc\u30b9\u30bb\u30a4\u30d0\u30fc"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"},{"i":33,"v":"Welded-on Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u7a7a\u6c17\u64cd\u4f5c"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":14,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1260,"v":"PP-R\uff0c\u5929\u7136"},{"i":1288,"v":"PFA"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 50
- ボディ形状:2/2-way ボディ | T 型ボディ | V valve body
- 接続方法:Nexus Connect® SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® スペースセイバー | Super 300 Type Pillar® スペースセイバー | Welded-on Nexus Connect® | スペースセイバーフレア | フレア | ユニオン | 突き合せ溶接
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:PFA | PP-R,天然 | PVDF
- ダイアフラム材質:PTFE / EPDM
- 適合性:EAC | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針)
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":12,"v":"\u30d5\u30ec\u30a2"},{"i":15,"v":"\u30e6\u30cb\u30aa\u30f3"},{"i":17,"v":"\u30b9\u30da\u30fc\u30b9\u30bb\u30a4\u30d0\u30fc\u30d5\u30ec\u30a2"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":28,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae \u30b9\u30da\u30fc\u30b9\u30bb\u30a4\u30d0\u30fc"},{"i":29,"v":"PrimeLock\u00ae \u30b9\u30da\u30fc\u30b9\u30bb\u30a4\u30d0\u30fc"},{"i":31,"v":"Nexus Connect\u00ae SpaceSaver"},{"i":33,"v":"Welded-on Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u624b\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":14,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1260,"v":"PP-R\uff0c\u5929\u7136"},{"i":1288,"v":"PFA"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft\uff08\u72ec\u5927\u6c17\u6c5a\u67d3\u9632\u6b62\u6280\u8853\u6307\u91dd\uff09"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}]}