Afsluiterspecialist GEMÜ introduceert de nieuwe elektrisch bediende 2/2-wegmagneetafsluiter GEMÜ J70 en optimaliseert daarmee de bestaande productgroep van magneetafsluiters.
De elektrisch bediende magneetafsluiter GEMÜ J70 is geschikt voor toepassingen met een geringe doorstroming in de analyse, vacuüm- en doseertechniek en maakt een nauwkeurige dosering mogelijk. De robuuste conusmembraan van PTFE (TFM™) creëert een uniek afdichtingsconcept. De PD-technologie staat garant voor een hoge nauwkeurigheid bij klantspecifieke toepassingen.
Bij de zogenoemde PD-technologie (Plug Diaphragm Technology) wordt het gedeelte dat met het medium in contact komt, van de aandrijving gescheiden via een conusvormige membraan van gemodificeerde PTFE. Het materiaal PTFE bestaat uit lineaire koolstofketens die omgeven zijn door fluoratomen. Deze schermen de koolstofatomen fysiek af en beschermen het molecuul tegen chemische invloeden, en dat ook bij hogere temperaturen.
De compacte magneetafsluiter GEMÜ J70 onderscheidt zich door een plaatsbesparende constructie en imponeert door geringe slijtage, eenvoudige vervanging van slijtdelen en uitstekende reinigbaarheid. De magneetaandrijving kan eenvoudig vervangen worden zonder dat de afsluiterbehuizing uit de pijpleiding uitgebouwd hoeft te worden.
Met CONEXO en RFID-chip is de magneetafsluiter GEMÜ J70 eenduidig te identificeren en kan onderhoud efficiënt gedocumenteerd worden. Bovendien is de magneetafsluiter variabel, uitbreidbaar en geschikt voor ventieleilanden en meerwegafsluiterblokken.