GEMÜ 497 Edessa

Handmatig bediende vlinderklep

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De centrische vlinderklep GEMÜ 497 Edessa met PTFE-afdichting wordt handmatig bediend. De klep beschikt, afhankelijk van de wensen van de klant, over een handhendel of een handtransmissie van metaal. Schijf en as zijn eendelig, behuizing en afdichting zijn leverbaar in diverse uitvoeringen. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 (1½″ - 36″), in de genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.

  • Geschikt voor chemisch agressieve media
  • Hoogwaardige materiaalkeuze divers combineerbaar
  • Hoge veiligheid van de installatie dankzij eendelige as en schotelveerondersteund afdichtsysteem
  • Lange levensduur door aslagering en kogelvormige schijf- en manchetgeometrie
  • Afsluitbare handhendel
  • Optionele handhendel van RVS
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
  • Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
  • Ringcoating:PFA
  • Conformiteiten:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
97 Views
Online sinds 03.11.2021
GEMÜ valves in plants for modern sludge recycling

Gebruik van het product

GEMÜ-armaturen in installaties voor moderne zuiveringsslibverwerking

Grote zuiveringsinstallaties, zoals die van Stadtentwässerung Stuttgart, verwerken hun zuiveringsslib in monoverbrandingsinstallaties. In de technische installatie zorgen GEMÜ-armaturen voor veilige processen bij het drogen van zuiveringsslib.