De slimme combinatie van meerdere barrières
Wie water hergebruikt, combineert verschillende technologieën en moet componenten hebben die hiervoor geschikt zijn.
Afvalwater uit de industrie en landbouw bevat een grote verscheidenheid aan schadelijke stoffen: van pfas en microplastics tot agressieve chemicaliën en farmaceutische residuen.
Met de juiste componenten in uw waterzuiveringsinstallatie wordt het hergebruik van water een concurrentievoordeel.
Of het nu om biologische voorreiniging, membraanfiltratie, oxidatieve procedés of chemische desinfectie gaat, de combinatie van meerdere barrières vraagt om individueel afgestemde systemen én een partner die elke fase door en door kent. GEMÜ levert afsluiter- en M&R-techniek die naadloos geïntegreerd kan worden in de meest uiteenlopende waterzuiveringsconcepten.

Componenten van GEMÜ voor elke fase in het hergebruik van water
Van onbehandeld afvalwater tot de afgifte van gezuiverd water: onze afsluiter- en automatiseringstechniek is ontworpen voor de veeleisendste omstandigheden van de meest uiteenlopende soorten afvalwater. Of nu zout, corrosie, deeltjes of ultrazuiverheid centraal staat, de producten van GEMÜ voldoen aan de hoogst eisen op het gebied van materiaalbestendigheid, regelbaarheid en connectiviteit.


Als het aankomt op eenvoud en robuustheid, kunnen vlinderkleppen en kogelkranen in elke waterzuiveringsstap toegepast worden.
Kogelkranen en vlinderkleppen worden dankzij hun eenvoudige constructie en hun grote betrouwbaarheid op grote schaal bij het zuiveren van water toegepast. Ze beschikken over een snelle aan-uitregeling en zijn ideaal voor toepassingen die een volledige doorstroming of een volledige afsluiting vereisen.
Voor alle GEMÜ-appendages staan verschillende handmatige, pneumatische en elektrisch bediende aandrijvingssoorten ter beschikking. Het modulaire GEMÜ-systeem maakt bovendien elke combinatie van behuizings- en afdichtingsmateriaal mogelijk.
Ontdek onze kogelkranen van metaal en kunststof
Ontdek onze vlinderkleppen van metaal en kunststof


Gemaakt voor kritische media – Membraanafsluiters zijn de oplossing als corrosie en schuring een uitdaging vormen
Membraanafsluiters zijn uitermate geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbare regeling van de doorstroming vereist is. Ze zijn perfect voor corrosieve of schurende vloeistoffen. Dat is belangrijk bij de behandeling van uiterst agressief afvalwater. GEMÜ biedt membraanafsluiters van metaal en kunststof aan. Voor een grotere doorstroming zijn ook membraanafsluiters met een volledige doorlaat verkrijgbaar.
Ontdek onze membraanafsluiters


Als precisie en dynamiek noodzaak zijn – Zittingafsluiters met een korte of lange slag voor fijngedoseerde regeling van doorstroming en hoge cycli
Zittingafsluiters en magneetafsluiters worden toegepast als de doorstroming nauwkeurig geregeld moet worden en er sprake is van hoge schakelwisselingen. Ze worden gebruikt in water zonder deeltjes of voor mengfuncties met chemicaliën omdat ze gevoelig zijn voor verontreiniging. Magneetafsluiters zijn bovendien ideaal voor de verwerking van kleine hoeveelheden.

Als uw installatie meedenkt – Digitale oplossingen voor identificatie, documentatie en papierloos onderhoud van installatiecomponenten
Door de digitalisering van water 4.0 kunnen processen geoptimaliseerd en efficiënter ingericht worden. Door de integratie van sensoren, kunstmatige intelligentie (AI) en digitale tweelingen kunnen de waterkwaliteit en -hoeveelheid in de toekomst nauwkeurig in real time gemonitord worden.
Ontdek hier onze digitale oplossingen
Of lees in onze whitepaper hoe digitalisering bij de zuivering van water tijd en geld kan besparen.
Ervaring in combinatie met innovatie – GEMÜ voor hergebruik van uw water
Dankzij onze decennialange ervaring in de afsluitertechniek voor alle belangrijke waterzuiveringsprocessen bieden wij oplossingen die naadloos geïntegreerd kunnen worden in complexe systemen.

Processen waarbij onze afsluiter- en M&R-techniek toegepast wordt:
- Drinkwaterbehandeling middels ultrafiltratie, ionenwisselaar of UV-desinfectie
- Behandeling van proceswater in de chemische en metaalindustrie en op maritiem gebied
- Afvalwaterzuivering bij galvanische processen
- Ultrazuiver water voor waterstofelektrolyse, de farmaceutische industrie en de halfgeleiderindustrie
Met de juiste componenten in uw waterzuiveringsinstallatie wordt het hergebruik van water een concurrentievoordeel.
- Veelzijdige productportfolio: afsluitertypen voor de meest uiteenlopende proceseisen: van standaardtoepassingen tot uiterst specialistische oplossingen
- Materiaalcompetentie en productiediepte: corrosiebestendige kunststoffen, robuuste metalen of innovatieve materiaalcombinaties door middel van de modernste productietechnologieën
- Naadloze automatisering: eenvoudige integratie via IO-Link, TCP/IP of analoge signalen voor slimme processen
- Goedkeuringen en conformiteiten: geschikt voor drinkwatertoepassingen, industrieel gebruik en internationale standaarden, getest en gedocumenteerd
Geteste kwaliteit: door onafhankelijke instanties bevestigd.

Dit kan voor u ook interessant zijn:
U overweegt een installatie voor het hergebruik van water?
Of het nu om retrofit, nieuwbouw of advies gaat, onze experts helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing voor uw toepassing.