GEMÜ P40

Pneumatically operated tank bottom valve

  • Technische details
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 160 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 80 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 25
  • Behuizingsvormen:
  • Aansluitmethoden:| Aansluitstuk | Clamp
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Materialen afsluiterhuis:1.4435 (316L), massief materiaal
  • Materialen zitdichting:PTFE