De drukmeter GEMÜ C31 is uitgerust met een meetwaardeomvormer. De meetwaardeomvormer is 360° draaibaar. De behuizing van de meetwaardeomvormer is vervaardigd van PFA/PTFE en kan met behulp van Flare-schroefkoppelingen direct in het pijpleidingsysteem worden geïntegreerd. De drukoverdracht vindt plaats via meetvloeistof (standaard IPA (isopropylalcohol) / DI-water, andere media op aanvraag).
- Basis van de membraanafdichting is de beproefde GEMÜ CleanStar®-technologie
- Bedrijfsmedium door gepatenteerde dubbele PFA-membranen hermetisch van de meetwaardeomvormer gescheiden
- De 360° vrij te positioneren manometer maakt individuele gebruikersopties mogelijk
- Productie, montage, kalibratie en verpakking in cleanroom ISO 6
- Dode ruimte-arm
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 5 tot 60 °C
- Nominale breedtes: 1/4''" (DN 4) tot 1 1/4''" (DN 25)
- Aansluitmethode : Flare | NPT-draad
- Materiaal afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Conformiteiten: FDA
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Clean room plant Emmen
01:52 min
1728 Views
Online sinds 18.09.2015
Meer video's