Kogelkranen voor zuurstoftoepassingen

De kogelkranen GEMÜ BB02, B22, B42 en B52 zijn na uitgebreide tests door de Duitse 'Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)' geclassificeerd als "geschikt voor de omgang met zuurstof". Dit vormt een waardevolle aanvulling op het bestaande productaanbod, dat al zittings- en membraanafsluiters en vlinderkleppen voor zuurstof omvat.

De kogelkraanafdichtingen zijn getest onder strenge naleving van DIN EN 1797 en ISO 21010. Deze normen definiëren duidelijke voorwaarden voor veilig gebruik. De kogelkranen GEMÜ BB02, B22, B42 en B52 zijn zodoende geschikt voor het gebruik van gasvormige zuurstof, voor zover de bedrijfstemperatuur niet boven de 60°C komt en de maximale bedrijfsdruk 30 bar bedraagt. Als afdichtingsmateriaal worden PTFE-afdichtingen en O-ringen van FKM toegepast. GEMÜ-klanten kunnen de kogelkranen voor het gebruik van zuurstof in de speciale uitvoering "O" bestellen.

BAM benadrukt de noodzaak van bijzondere voorzichtigheid bij de omgang met zuurstof. Daarom worden alle onderdelen van de kogelkranen voor zuurstofgebruik die in contact komen met de media zorgvuldig gereinigd. Zowel de afdichtingsmaterialen alsook de hulpstoffen zoals smeermiddelen en schroefborgmiddelen voldoen aan de strenge voorschriften.

Hierdoor kan de afsluiterspecialist GEMÜ met zijn kogelkranen nog een veilige oplossing aanbieden voor de omgang met zuurstof. Het resultaat van de BAM-test bevestigt de kwaliteit en betrouwbaarheid en onderstreept de betrokkenheid van de onderneming bij de veiligheid van haar klanten.

Downloads

Pressrelease

docx87 KB

Picture GEMÜ B22

jpg537 KB