Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

GEMÜ N082

Reduceerventiel

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De drukreduceerventielen GEMÜ N082, N182 en N782 waarborgen in procestechnisch installaties een constante uitgangsdruk waarbij gebruik wordt gemaakt van de verschildruk. Stijgt de druk aan de uitgangszijde, dan is de veerdruk geringer en sluit het ventiel wanneer de veer omhoog wordt geduwd. De druk wordt gereduceerd tot de veerdruk en de uitgangsdruk in evenwicht zijn. Daalt de druk, dan opent het ventiel wanneer de veerdruk via de stuurboring op het membraanoppervlak drukt. De uitgangsdruk kan op de door een membraan beschermde manometer (niet beschikbaar bij N782) worden afgelezen en de veerdruk kan met behulp van een stelbout naar wens worden afgesteld.

  • De arbeidsdruk kan heel eenvoudig met behulp van een stelbout worden ingesteld, die vervolgens met de geïntegreerde contramoer kan worden vastgezet. Indien gewenst is het mogelijk de betreffende instelling te verzegelen
  • De stromingsgunstige vormgeving van de afsluiterbehuizing zorgt voor goede doorstroomwaarden
  • Regelafwijkingen worden door de royale stuurvlakken en de spiraalveer geminimaliseerd
  • De actuator is hermetisch van het medium gescheiden
  • Aansluitmethode: Aansluitstuk; Flens; Wartelaansluiting
  • Behuizingsmateriaal: PP-B; PVC; PVDF
  • Conformiteiten: EAC
  • Max. bedrijfsdruk: 6 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -20 ° C
  • Nominale breedten: DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')