De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 550 is uitgerust met een onderhoudsarm opgebouwde roestvaststalen zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afdichting van de afsluiterspindel vindt plaats via een zelfstellende stopbuspakking, hierdoor is ook na langdurig gebruik een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare spindelafdichting gewaarborgd. De schraapring voor de stopbuspakking beschermt de afdichting bovendien tegen verontreinigingen en beschadigingen.
- Geschikt voor afsluit- en regelfuncties bij gasvormige en vloeibare media
- Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Vrij van ijzerhoudende metalen
- Optioneel geschikt voor het contact met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1935/2004
- Bijzonder compacte constructie in aandrijvingsgrootte 0
- Mediumtemperatuur:-10 tot 185 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 40 bar
- Doorlaten:DN 8 tot 80
- Behuizingsvormen:|
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Materialen zitdichting:PTFE
- Conformiteiten:ATEX | FDA | Functionele veiligheid | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011