Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Formação de produto: M-blocks

Compacto e prático

  • Data: 4 de mar. de 2026

  • Duração: 4 horas

  • Local: Headquarter Kupferzell

  • Nível de formação: Novo no trabalho

  • Certificação: Certificação incluída

  • Idioma: Alemão

  • Número máximo de participantes: 15

  • Custos: 250€

Conteúdo e objetivos

No curso de treinamento de produtos GEMÜ "Blocos M", você adquirirá conhecimentos práticos sobre a construção, funcionamento e utilização de sistemas modernos de blocos M. Aprenderá como utilizar as construções otimizadas para espaços mortos e as funções de válvulas guiadas por meios, de forma segura, higiénica e orientada para o processo. Para além dos fundamentos técnicos, também nos concentramos nos requisitos específicos da aplicação - para que possa selecionar, utilizar e operar os blocos M de forma eficiente.

Noções básicas de M-blocks

Princípio de funcionamento

Ficará a saber como os blocos M são concebidos e quais os requisitos que têm de cumprir em termos de encaminhamento de meios, geometria de vedação e capacidade de limpeza. O foco aqui é a combinação de segurança, eficiência e higiene: explicada de uma forma compacta e prática.


Vantagens do produto

Mostramos as vantagens que os blocos M oferecem em aplicações industriais - por exemplo, através de interfaces reduzidas, design que poupa espaço e menores requisitos de manutenção.

Estrutura e componentes dos M-blocks

Análise pormenorizada da estrutura da válvula

Obterá uma visão geral dos principais componentes de um bloco M, desde a unidade de acionamento e câmaras de válvulas até às ligações de controle e sistemas de vedação. Abordamos tanto as soluções standard como os projetos específicos.


Funções de utilização e segurança

Aprenderá quais as tecnologias de acionamento que podem ser integradas, quais as funções de segurança que são relevantes para o processo - e quando é que o design é utilizado.


Variantes especiais

Apresentaremos as configurações GEMÜ existentes e explicaremos as variantes específicas do cliente - por exemplo, blocos multiportas ou blocos M com sensor integrado ou soluções anti-retorno.

Aplicações e domínios de utilização

Casos de utilização específicos do setor

Irá descobrir onde os blocos M são utilizados atualmente: por exemplo, nas indústrias farmacêutica, alimentar e de tratamento de água. Vamos mostrar-lhe as vantagens que oferecem em sistemas complexos: distâncias curtas, limpeza fácil, elevada fiabilidade operacional.


Critérios de seleção técnica

Ficará a saber o que é importante na seleção de um bloco M - desde a temperatura, pressão e tipo de meio até aos requisitos de limpeza, aprovações e normas específicas da indústria.

Por isso vale a pena participar

Vantagens da nossa formação em produtos

No curso de formação de produto "M-Blocks", aprofundará os seus conhecimentos sobre a conceção, função e aplicação de blocos de válvulas modernos guiados por meios. Aprenderá como os sistemas compactos de blocos M são concebidos para minimizar o espaço morto, serem fáceis de limpar e poupar espaço - e praticará a sua utilização diretamente no produto. A formação destina-se a todos os que pretendam desenvolver ou atualizar sistematicamente o seu manuseamento seguro e eficiente dos blocos M.

Quatro passos simples para participar na formação

Processo de registo