Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Formação de produto: Válvulas de assento

Compacto e prático

  • Data: 16 de jun. de 2026

  • Duração: 4 horas

  • Local: Microsoft Teams Meeting

  • Nível de formação: Novo no trabalho

  • Certificação: Certificação incluída

  • Idioma: Inglês

  • Número máximo de participantes: 15

  • Custos: 250€

Conteúdo e objetivos

No curso de treinamento de produtos GEMÜ "Válvulas de assento", você obterá conhecimentos práticos sobre a construção, funcionamento e aplicação de válvulas de assento modernas. Conhecerá os princípios básicos da tecnologia de válvulas, assim como, os requisitos específicos da aplicação - explicados de forma compreensível e diretamente aplicáveis às suas tarefas.

Este curso de formação fornecer-lhe-á uma base sólida para utilizar as válvulas de assento de forma segura, eficiente e de acordo com as normas no seu ambiente de trabalho. Abaixo encontrará uma descrição detalhada dos conteúdos abordados.

Princípios básicos das válvulas de gatilho

Princípio de funcionamento

Aprenderá como funcionam as válvulas de globo - desde o encaminhamento e conceção do fluido até à geometria da vedação. Ficará claro como o comportamento de controlo exato e a vedação precisa contribuem para um controlo de processos seguro, higiénico e eficiente.


Vantagens do produto

Como parte dos nossos cursos de formação, demonstramos as vantagens específicas que as válvulas de gatilho oferecem quando utilizadas em diferentes indústrias e com diferentes meios.

Conceção e componentes das válvulas de gatilho

Análise pormenorizada da estrutura da válvula

Obterá uma visão geral clara dos principais componentes de uma válvula de globo - desde o corpo e o corpo da válvula até às vedações e às várias variantes de atuadores. No curso de formação, aprenderá como estes componentes interagem e que influência têm no funcionamento, manutenção e vida útil.


Funções de utilização e segurança

Aprenderá as diferenças entre acionamentos manuais, pneumáticos e eléctricos - incluindo as suas funções relevantes para a segurança, tais como posições de reposição ou paragem de emergência. Explicamos quando é que uma variante faz sentido no processo.


Variantes especiais

Ficará a conhecer as válvulas globo que são especialmente adaptadas aos requisitos individuais do processo. Estas incluem, por exemplo, aplicações de vapor e variantes anti retorno.

Aplicações e domínios de utilização

Aplicações específicas do setor

As válvulas de assento são utilizadas em numerosas indústrias - por exemplo, nos sectores químico, farmacêutico, alimentar e de tratamento de água. São particularmente adequadas quando é necessário um controlo fiável, um design higiénico e uma elevada fiabilidade do processo.


Critérios de seleção técnica

No curso de formação, aprenderá o que é importante ao fazer uma seleção: temperatura, pressão, caudal, propriedades do meio e capacidade de limpeza. Também abordamos as normas relevantes, as aprovações e os requisitos específicos da indústria - para que possa encontrar o acessório certo para cada aplicação.

Por isso vale a pena participar

Vantagens da nossa formação em produtos

Com o curso de formação de produto "Válvulas de assento", cria-se a base para uma sólida compreensão deste tipo de válvulas. Não só adquirirá conhecimentos teóricos sobre o design e a função, como também aprenderá a manusear o produto em segurança - de uma forma clara, prática e imediatamente aplicável. Quer se trate de uma atualização ou do desenvolvimento de competências específicas: O curso de formação ajudá-lo-á a integrar as válvulas de assento de forma segura e eficiente no seu processo.

Quatro passos simples para participar na formação

Processo de registo