Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Formação de produto: Válvulas de borboleta

Compacto e prático

  • Data: 5 de mar. de 2026

  • Duração: 4 horas

  • Local: Headquarter Kupferzell

  • Nível de formação: Novo no trabalho

  • Certificação: Certificação incluída

  • Idioma: Alemão

  • Número máximo de participantes: 15

  • Custos: 250€

Conteúdo e objetivos

No curso de treinamento de produtos da GEMÜ "Válvulas borboleta", você obterá conhecimentos práticos sobre a construção, funcionamento e aplicação de válvulas borboleta modernas. Aprenderá como as diferentes variantes são projetadas, como a sede de vedação, o disco de fechamento e o atuador interagem - e o que realmente importa nas aplicações industriais. O conteúdo fornece uma base sólida para a operação segura, eficiente e higiénica de válvulas de borboleta em várias indústrias e ambientes de meios.

Princípios básicos das válvulas de borboleta

Princípio de funcionamento

Ficará com uma compreensão clara da conceção e função das válvulas de borboleta. A formação mostra o papel do disco de fechamento, do rolamento e da manga da caixa - e como estes componentes contribuem para um controle fiável do processo.


Vantagens do produto

Utilizamos exemplos práticos para ilustrar as vantagens que as válvulas de borboleta oferecem no funcionamento cotidiano: Por exemplo, design compacto, baixo peso, fácil manutenção e controle confiável dos meios.

Estrutura e componentes das válvulas de borboleta

Estrutura em pormenor

Ficará a conhecer os principais componentes de uma válvula de borboleta: corpo, disco, manga de vedação, veio, rolamento e unidade de acionamento. Explicamos como estes componentes interagem - desde a transmissão do binário até à vedação em condições de funcionamento variáveis.


Funções de utilização e segurança

Irá descobrir que tipos de atuadores estão disponíveis, como podem ser protegidos - e que variantes são adequadas para que meios, temperaturas ou pressões.


Variantes especiais

Durante o curso de formação, ficará a conhecer as variantes especialmente desenvolvidas para requisitos higiénicos ou específicos da indústria - como, por exemplo, para meios agressivos ou processos CIP/SIP.

Aplicações e domínios de utilização

Casos de utilização específicos do sector

As válvulas de borboleta são utilizadas em muitas indústrias - incluindo a química, a farmacêutica, a alimentar e a de tratamento de água. Ficará a saber o que é importante quando se utilizam válvulas de borboleta e quais as vantagens que oferecem em vários conceitos de sistemas.


Critérios de seleção técnica

Dir-lhe-emos quais os fatores que devem ser tidos em conta ao selecionar um acessório para uma aplicação específica: Por exemplo, temperatura, pressão, vazão, propriedades do fluido, capacidade de limpeza e normas e aprovações específicas da indústria.

Por isso vale a pena participar

Vantagens da nossa formação em produtos

No curso de formação de produto "Válvulas de borboleta", aprofundará os seus conhecimentos sobre a conceção, função e aplicação destas válvulas compactas e versáteis. Aprenderá como interagem os discos, as sedes de vedação, os atuadores e as variantes de caixa - e praticará a utilização segura diretamente no produto. A formação destina-se a todos os que pretendem utilizar as válvulas de borboleta de forma eficiente, higiénica e orientada para o processo: Compreensível, prático e imediatamente realizável.

Quatro passos simples para participar na formação

Processo de registo