Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Formação sobre produtos: Válvulas PD

Compacto e prático

  • Data: 16 de jun. de 2026

  • Duração: 2 horas

  • Local: Microsoft Teams Meeting

  • Nível de formação: Novo no trabalho

  • Certificação: Certificação incluída

  • Idioma: Inglês

  • Número máximo de participantes: 15

  • Custos: 250€

Conteúdo e objetivos

No curso de treinamento de produtos da GEMÜ "Válvulas PD", você obterá conhecimentos práticos sobre a construção, funcionamento e aplicação das modernas válvulas de diafragma com obturador. Aprenderá como a geometria otimizada de PD e o comportamento de controle preciso contribuem para um controle de processo seguro, estéril e eficiente. Para além dos fundamentos técnicos, também abordamos os requisitos específicos da indústria - para que possa utilizar as válvulas PD de forma segura, de acordo com as normas e em conformidade com a aplicação.

Noções básicas de válvulas PD

Princípio de funcionamento

Irá obter uma compreensão clara do princípio funcional das válvulas PD. Aprenderá como o design compacto, as caraterísticas de controlo melhoradas e a geometria optimizada da sede contribuem para aplicações higiénicas e seguras para o processo.


Vantagens do produto

Utilizando exemplos específicos, mostramos as vantagens que as válvulas PD oferecem em áreas higienicamente sensíveis, como a farmacêutica ou a biotecnologia - por exemplo, em termos de espaço morto, capacidade de limpeza e comportamento de controlo.

Conceção e componentes das válvulas PD

Análise pormenorizada da estrutura da válvula

Ficará a conhecer em pormenor a estrutura de uma válvula PD - desde o corpo da válvula e a unidade de acionamento até à geometria da PD, forma da sede e mecanismo de vedação.


Funções de utilização e segurança

Mostramos-lhe quais as funções de segurança que os diferentes tipos de acionamento oferecem e em que processos são particularmente úteis.


Variantes especiais

No curso de formação, apresentamos válvulas PD personalizadas - por exemplo, com by-pass integrado para ambientes de processo exigentes.

Aplicações e domínios de utilização

Casos de utilização específicos do sector

As válvulas PD são utilizadas sempre que se aplicam os mais elevados padrões de higiene, limpeza e estanqueidade - por exemplo, nas indústrias farmacêutica, biotecnológica, alimentar e química.


Critérios de seleção técnica

Ficará a saber quais os parâmetros técnicos que são decisivos para a seleção - incluindo temperatura, pressão, comportamento do fluxo, contacto com o meio e aprovações específicas da indústria (por exemplo, FDA, USP, EHEDG).

Por isso vale a pena participar

Vantagens da nossa formação em produtos

Com o curso de formação de produto "Válvulas PD", aprofundará os seus conhecimentos sobre válvulas de membrana com obturador em aplicações críticas para a higiene. Aprenderá como o design, a função e a seleção de materiais interagem - e praticará a utilização segura deste tipo de válvula diretamente no produto. O curso de formação destina-se a qualquer pessoa que pretenda alargar ou atualizar os seus conhecimentos no manuseamento de válvulas PD: Compacto, compreensível e prático.

Quatro passos simples para participar na formação

Processo de registo