Sensor de temperatura com função de comutação

GEMÜ 3240

Aparelhos de medição de pressão e temperatura da GEMÜ com display digital - sensores compactos para o monitoramento preciso de processos em aplicações industriais e de higiene, disponíveis com conexão de metal ou plástico.

Dispositivo de medição de temperatura feito de aço inoxidável ou com revestimento de PVDF resistente à mídia

Informações sobre o produto

O transmissor/interruptor de temperatura GEMÜ 3240 é adequado para medições precisas em uma ampla faixa de temperatura. O sensor pode ser usado tanto em fluidos pastosos, assim como, em fluidos contaminados. Graças a uma seleção de material de alta qualidade, também é aplicável para fluidos agressivos. Além disso, se destaca pelo seu curto desenho de instalação. Os sinais elétricos de saída poderão ser comutados opcionalmente entre saídas de tensão, de corrente ou saídas de comutação.

Principais características

  • Aplicável em fluidos pastosos, contaminados e agressivos
  • Precisão conforme IEC60770: 0,35% FSO
  • Com display LED giratório e interface IO-Link
  • Saída de comutação como padrão
  • Saída elétrica comutável
  • Desenho de instalação muito curto
  • Sensor de temperatura PT1000 / classe A
Aparelhos de medição de pressão e temperatura da GEMÜ com display digital - sensores compactos para o monitoramento preciso de processos em aplicações industriais e de higiene, disponíveis com conexão de metal ou plástico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Faixa de medição temperatura
-40 até 150 °C
Temperatura do fluido
-40 até 150 °C
Pressão de operação
0 até 160 bar
Material da carcaça
1.4404
Conexão
Rosca
Sinais de saída
0–10 V
4–20 mA
NPN
PNP
Conformidades
EAC

Downloads

12 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ 3240

    pdf, 1.39 MB, DE

  • 3240_20_PNAV
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 4.94 MB

  • Datasheet GEMÜ 3240

    pdf, 956 KB, EN

  • 3240_7_PNAV
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 5.17 MB

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3240

    pdf, 1.92 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Druck- und Temperaturmesstechnik

    pdf, 1.07 MB, DE

  • Product brochure Pressure and temperature measurement systems

    pdf, 1.07 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 3240

    pdf, 1.38 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 3240

    pdf, 1.09 MB, FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 3240

    pdf, 985 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 3240

    pdf, 955 KB, DE

Serviços adequados