Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula solenoide piloto metálica acionada eletricamente

GEMÜ 8303

Válvula piloto com carcaça de latão e atuador elétrico preto para controle preciso de sistemas pneumáticos ou hidráulicos na indústria.

Válvula piloto de 3/2 vias feita de aço inoxidável ou alumínio para montagem direta

Informações sobre o produto

A válvula solenoide piloto de 3/2 vias GEMÜ 8303 é comandada por pressão diferencial. O corpo é de alumínio ou aço inox. A bobina é revestida com plástico e pode ser removida.

Principais características

  • Respiro silenciador como padrão
  • Posição de montagem opcional
  • Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
  • Bobina do solenoide universalmente giratória
Válvula piloto com carcaça de latão e atuador elétrico preto para controle preciso de sistemas pneumáticos ou hidráulicos na indústria.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 60 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
1 até 10 bar
Diâmetro nominal
DN 2
Tipos de conexão elétrica
Plug, construção A
Tensões de alimentação
110 VAC, 50 Hz
230 VAC, 50 Hz
24 VAC, 50 Hz
24 VDC
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
Materiais do corpo da válvula
1.4581
Alumínio
Conformidades
ATEX
EAC

Downloads

8 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ 8303 (US)

    pdf, 3.10 MB, EN

  • Data sheet GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, DE

  • Especificações GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, PT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8303

    pdf, 675 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Instruções de operação GEMÜ 8303

    pdf, 799 KB, DE/PT

Serviços adequados