Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de controle pneumática de 2/2 vias com corpo de plástico

GEMÜ 565

Válvula de assento pneumática com atuador de aço inoxidável e corpo de plástico cinza com conexões rosqueadas - ideal para o controle preciso de líquidos em processos industriais e químicos.

Válvula compacta para regulagem de pequenas quantidades

Informações sobre o produto

A válvula de controle globo de 2/2 vias GEMÜ 565 tem um atuador de pistão de aço inoxidável e é operada pneumaticamente. Todas as peças do atuador são de aço inox (exceto os elementos de vedação). Como função de acionamento oferecemos o tipo "Normal fechada" (NF). PVC-U e PVDF estão disponíveis como materiais do corpo da válvula. A válvula de controle só pode ser operada com um posicionador eletropneumático ou controlador de processo. É necessária a conexão direta ou externa de um controlador (GEMÜ 1434, 1435, 1436).

Principais características

  • Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros e corrosivos
  • Atuador de pistão robusto de aço inoxidável
  • Valores de Kvs de 63 a 3300 l/h possíveis
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Característica de controle linear e de igual percentagem disponível
Válvula de assento pneumática com atuador de aço inoxidável e corpo de plástico cinza com conexões rosqueadas - ideal para o controle preciso de líquidos em processos industriais e químicos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 80 °C
Temperatura ambiente
-15 até 55 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 3 até 15
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
DIN
Materiais do corpo da válvula
PVC-U
PVDF
Materiais da vedação de assento
EPDM
FKM
Conformidades
EAC

Downloads

11 Resultados
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 565

    pdf, 7.60 MB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 565

    pdf, 6.33 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 565

    pdf, 6.21 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ 565

    pdf, 810 KB, PL

  • Fiche technique GEMÜ 565

    pdf, 778 KB, FR

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf, 62 KB, DE/EN/FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 565

    pdf, 6.74 MB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 565

    pdf, 802 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 565

    pdf, 6.64 MB, PL

  • Data sheet GEMÜ 565

    pdf, 773 KB, EN

Serviços adequados