Switchbox para válvulas quarto de volta

Switchbox para válvulas quarto de volta

Switchbox para válvulas quarto de volta

GEMÜ amplia sua linha de indicadores elétricos de posição para válvulas quarto de volta

GEMÜ o especialista em válvulas lança no mercado um indicador elétrico de posição para válvulas quarto de volta manuais e de acionamento pneumático.

Para a automação de instalações de processos, a switchbox GEMÜ LSC registra a posição da válvula no caso de válvulas quarto de volta manuais ou de acionamento pneumático. Esta posição é sinalizada via uma indicação ótica, e transmitida ao sistema de controle da instalação. O fim de curso GEMÜ LSC pode ser montado sobre todas as válvulas quarto de volta como, por exemplo. válvulas borboleta ou válvulas de esfera com interface padrão VDI/VDE 3845. A GEMÜ oferece soluções já pré-instaladas em válvulas borboleta ou válvulas de esfera GEMÜ, no entanto, sua instalação posterior também é possível. Poderão ser realizadas até quatro avisos de retorno de posição. Além dos microswitches simples, o sensor de posição GEMÜ LSC também pode ser fornecido com sensor de proximidade de 2 ou 3 fios. Este oferece uma classe de proteção IP 67 e poderá ser instalado em áreas protegidas contra explosões conforme ATEX e IECEX. No mais, a switchbox GEMÜ LSC foi verificada em relação à sua confiabilidade e dispõe de uma certificação SIL. Um indicador ótico de posição em 3D ou um indicador LED ABERTA/FECHADA é disponível como opção. Ademais, encontram-se disponíveis diversas conexões elétricas como, por exemplo, um prensa cabo M20, um conector M12 ou uma conexão roscada NPT.

Além do sensor indutivo duplo GEMÜ LSF já existente, a empresa amplia sua linha com a switchbox GEMÜ LSC em indicadores elétricos de posição para válvulas quarto de volta, e assim, possibilita a integração e o controle de válvulas quarto de volta em instalações automatizadas.

.png
350 K
pt
.docx
16.67 K