A GEMÜ ampliou a grande oferta de válvulas da nova Série Q com as válvulas de aperto na mangueira.
Além dos dois atuadores de pistão de acionamento pneumático GEMÜ Q30 em plástico e GEMÜ Q40 de aço inox, oferecemos agora o atuador GEMÜ Q50 eSyStep, uma versão motorizada das novas válvulas de aperto na mangueira. Estas válvulas foram concebidas especialmente para a utilização em aplicações Single-Use, e possibilitam uma troca rápida e simples da mangueira condutora do fluido.
O acionamento ou controle do fluido na mangueira procede via um compressor. Nisso, o contorno especialmente desenvolvido do compressor possibilita uma compressão muito cuidadosa da mangueira. Isto minimiza a carga e aumenta a vida útil.
As novas válvulas de aperto na mangueira foram concebidas de modo que uma substituição ou troca da mangueira possa ocorrer de forma rápida, simples e sem o uso de ferramentas. Ao mesmo tempo, um circlip evita a abertura não intencional do dispositivo de fixação da mangueira. A conexão da mangueira ainda serve como proteção contra intervenções durante a operação.
Um tamanho de válvula pode ser usado para vários diâmetros da mangueira. Numa eventual troca do tamanho da mangueira no âmbito de um tamanho de válvula, a conexão da mangueira e o compressor poderão ser substituídos posteriormente. Os atuadores permanecem na instalação e não precisam ser desmontados.
No caso de válvulas para a montagem em painel, por exemplo em sala limpa, oferecemos opcionalmente uma placa de flange de aço inox.
A série Q da GEMÜ é adequada para diversas aplicações, como por exemplo na mistura de fluidos, na fermentação ou na colheita de células. Outras aplicações são, por exemplo a limpeza, a filtração ou também a cromografia.
Demais informações sobre as válvulas de aperto na mangueira GEMÜ e sobre a linha Single-Use poderá encontrar no site da GEMÜ www.gemu-group.com/single-use.