Agora as válvulas borboleta GEMÜ R480, R481, R487 e R488 possuem uma certificação NSF/ANSI/CAN 61, assim como, uma homologação DVGW. Ambas as certificações atestam os produtos do especialista em válvulas GEMÜ de Ingelfingen, na sua adequação para a utilização em áreas de aplicações de água potável.
No caso das válvulas borboleta GEMÜ R480, R481, R487 e R488 Victoria, para aplicações de água potável, pode-se escolher entre a certificação NSF americana, com a função especial "N", e a homologação DVGW europeia, coma a função especial "D".
Além disso, a certificação NSF/ANSI/CAN 61 vale para todos os produtos que podem ser fornecidos com a sede do código W em combinação com discos de aço inox dos códigos A, B e D.
A certificação DVGW vale para todos os produtos com a sede do código W em combinação com discos de aço inox dos códigos A, B e função especial "D".
A receita da vedação no caso das válvulas GEMÜ 480 e GEMÜ R480 foi testada conforme a diretriz de elastômero anterior e a nova diretiva da KTW-BWGL (critérios de avaliação para plásticos e outros materiais orgânicos em contato com água potável). Com a publicação da terceira alteração da KTW-BWGL em Março de 2022, existe um prazo de transição até Março de 2025. Depois disso, a diretriz de elastômero anterior será cancelada.
Com a série GEMÜ R480 Victoria a empresa GEMÜ oferece aos seus clientes segurança de planejamento para futuros projeto que vão além deste tempo de transição, e poderá fornecer válvulas borboleta adequadas a longo prazo.